LMR36015FSCEVM

Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

LMR36015FSCEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR36015-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig zusammengestellte und getestete Platine zur Evaluierung des Synchron-Abwärtswandlers LMR36015.  Der LMR36015 bietet außergewöhnliche Effizienz und Genauigkeit bei sehr kleiner Lösungsgröße.

Merkmale
  • Integrierte synchrone Gleichrichtung
  • Niedriger Betriebsruhestrom
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten
  • Kurze minimale Einschaltzeit
DC/DC-Wandler
LMR36006-Q1 Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 60 V, 0,6 A LMR36015-Q1 4,2 V bis 60 V, 1,5 A, ultra-kompakter Synchron-Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR36015FSCEVM — Synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR36015FSCEVM Synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LMR360xxQEVM User's Guide 14.11.2018
Zertifikat LMR36015FSCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos