LMR36500EVM

LMR36500EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR36500EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LMR36500 mit Weitbereichseingang. Der LMR36500 ist ein einfach anwendbarer synchroner DC/DC-Abwärtswandler, der bis zu 50 mA Laststrom bei einer Eingangsspannung von bis zu 65 V antreiben kann. Der LMR36500 verfügt über einen extrem niedrigen Betriebsruhestrom und einen hohen Wirkungsgrad bei leichten Lasten. Der LMR36500 ist in einem 2 mm x 2 mm großen HotRod-Gehäuse erhältlich, welches eine sehr kleine, EMI-arme Lösungsgröße bietet.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Standardmäßig eingestellte, feste Ausgangsspannung von 5 V
  • Bis zu 50-mA-Ausgangsstromstärke
  • 1-Mhz-Standard-Schaltfrequenz
  • Minimiertes Spannungsklingeln des Schaltknotens reduziert EMI
DC/DC-Wandler
LMR36500 — Platzsparender synchroner Abwärtswandler, 3–65 V, 50 mA, mit 6 μA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR36500EVM — LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR36500EVM — LMR36500 evaluation module for 65-V 50-mA synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR36500 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 03.11.2023
Zertifikat LMR36500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 02.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos