LMR36501EVM

LMR36501EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR36501 unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LMR36501 mit Weitbereichseingang. Das EVM LMR36501 ist ein einfach anwendbarer synchroner DC/DC-Abwärtswandler, der bis zu 100 mA Laststrom bei einer Eingangsspannung von bis zu 65 V antreiben kann. Das EVM verfügt über einen extrem niedrigen Betriebsruhestrom und einen hohen Wirkungsgrad bei leichten Lasten. Der LMR36501 ist in einem kleinen 2 mm x 2 mm-HotRod™-Gehäuse erhältlich, welches eine sehr kleine, EMI-arme Lösungsgröße bietet.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Feste Ausgangsspannung von 5 V
  • Bis zu 100mA Ausgangsstromstärke
  • 2,2 MHz Standard-Schaltfrequenz mit Jumper
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR36501EVM — LMR36501 evaluation module for 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR36501EVM — LMR36501 evaluation module for 65-V, 100-mA low-IQ synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR36501EVM User’s Guide PDF | HTML 19.06.2023
Zertifikat LMR36501EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos