LMR36502EVM

LMR36502EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR36502EVM unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LMR36502 mit Weitbereichseingang. Der LMR36502 ist ein einfach anwendbarer synchroner DC/DC-Abwärtswandler, der bis zu 150 mA Laststrom bei einer Eingangsspannung von bis zu 65 V antreiben kann. Der LMR36502 verfügt über einen extrem niedrigen Betriebsruhestrom und einen hohen Wirkungsgrad bei leichten Lasten. Der LMR36502 ist in einem kleinen 2 mm x 2 mm-HotRod™-Gehäuse erhältlich, welches eine sehr kleine, EMI-arme Lösungsgröße bietet.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 65 V
  • Feste Ausgangsspannung von 3,3 V
  • Bis zu 150mA Ausgangsstromstärke
  • 2,2 MHz Standard-Schaltfrequenz mit Jumper
DC/DC-Wandler
LMR36501 — 65 V, 100 mA, Synchron-Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom LMR36502 — Sehr kleiner synchroner Abwärtswandler, 3 V bis 65 V, 150 mA, mit 6 μA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR36502EVM — LMR36502 Evaluierungsmodul für synchrone 65-V-150-mA-Abwärtswandler mit breiter Eingangsspannung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR36502EVM — LMR36502 Evaluierungsmodul für synchrone 65-V-150-mA-Abwärtswandler mit breiter Eingangsspannung
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
* EVM User's guide LMR36502EVM, LMR36502 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.08.2023
Zertifikat LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos