LMR36503MSCEEVM

LMR360503E-Q1 – Evaluierungsmodul 

LMR36503MSCEEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR36503E-Q1 ist ein DC/DC-Abwärtsregler mit 65 V, 0,3 A, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das LMR36503E-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 65 V und bietet einen geregelten 5 V-Ausgang mit bis zu 0,3 A Last bei 2,2 MHz Schaltfrequenz. Der LMR36503MSCEEVM kann eine Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung von mehr als 1,5 % bei Volllast unterstützen und ist mit einem externen Widerstandsteiler einstellbar.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 5,5 V bis 65 V
  • Ausgangsspannung: 12 V
  • Laststrom: 0 bis 0,3 A
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Externe Synchronisierungsfähigkeit
  • Interne Spread-Spectrum-Fähigkeit
  • Auswählbare Pulsfrequenzmodulation oder erzwungene Pulsweitenmodulation bei geringer Last
  • Unterstützt Betrieb bei bis zu 150 Grad Celsius Umgebungstemperatur
  • Unterstützt andere Varianten des ICs durch den Austausch einiger Komponenten
DC/DC-Wandler
LMR36503-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3 bis 65 V, 0,3 A, für geringen Platzbedarf und LMR36503E-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 V bis 65 V, 0,3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR36503MSCEEVM — LMR36503E-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR36503MSCEEVM LMR36503E-Q1 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMR36503MSCE Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 03.06.2024
Zertifikat LMR36503MSCEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 17.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos