LMR38020EVM

LMR38020 Evaluierungsmodul SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 80 V, 2 A, 2,2 MHz und 40 μ

LMR38020EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR38020EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR38020F. Die Platine verfügt über einen Jumperstecker, um das POWERGOOD-Flag anzuzeigen und mit einem externen Taktsignal zu synchronisieren. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 80 V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom von bis zu 2 A
  • Schaltfrequenz 400kHz
DC/DC-Wandler
LMR38010 SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ LMR38020 SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler mit 4,2 V bis 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler mit 40 μA Ruhes
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR38020EVM — SIMPLE SWITCHER-Abwärts-Spannungswandler mit 80 V, 2 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR38020EVM SIMPLE SWITCHER-Abwärts-Spannungswandler mit 80 V, 2 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR38020EVM User Guide (Rev. A) PDF | HTML 19.09.2022
Zertifikat LMR38020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 24.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos