LMR38020QEVM

LMR38020QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM38020QEVM (EVM) verwendet den LMR38020S-Q1, einen 80-V-DC-DC-Abwärtsregler, welcher mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 80 V und bietet einen geregelten 5-V-Ausgang bei 400 kHz Schaltfrequenz. Die Ausgangsspannung hat eine Sollwertgenauigkeit von unter 1,5 % und kann über einen externen Widerstandsteiler eingestellt werden. Das LMR38020QEVM ist sowohl für den LMR38020-Q1 als auch für den LMR38020-Abwärtswandler geeignet.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 80 V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom von bis zu 2 A
  • Schaltfrequenz 400kHz
  • Spreizspektrum zur Reduzierung von EMI
DC/DC-Wandler
LMR38010-Q1 — SIMPLE SWITCHER® 4,2 V bis 80 V, 1 A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie LMR38020 — SIMPLE SWITCHER®-Leistungswandler mit 4,2 V bis 80 V, 2 A, synchroner Abwärtswandler mit 40 μA Ruhes LMR38020-Q1 — SIMPLE SWITCHER® Leistungswandler 4,2-V bis 80-V, 2-A, synchroner Abwärtswandler für die Automobilin
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR38020QEVM — LMR38020-Q1 evaluation module SIMPLE SWITCHER® power converter 80-V, 2-A, synchronous buck, 40-µA IQ
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
* EVM User's guide LMR38020QEVM User's Guide PDF | HTML 05.11.2021
Zertifikat LMR38020QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 26.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos