LMR43606MQ3EVM-2M

LMR43606MQ3EVM-2M

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMR43606-Q1 ist ein einfach zu verwendender synchroner Abwärtsspannungswandler. Das LMR43606MQ3EVM-2M ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Wandlers LMR43606-Q1. Dieses EVM ist für den Betrieb mit einem Eingang von 3,5 V bis 36 V ausgelegt und bietet einen Ausgang von 3,3 V bei einer Last von bis zu 600 mA.

Merkmale
  • Mitgelieferter EMI-Filter, angeschlossen an die Eingänge VIN_EMI und GND_EMI.
  • EMI-Filtereingangs-Bypass verbunden mit VIN- und GND-Eingängen.
  • Einfach zu verwendende Prüfpunkte für die Pins SYNC, PGOOD, EN, VIN, VCC, VOUT und GND verfügbar.
  • Aktivierungseingangssignal, verfügbar mit Jumpern.
  • PGOOD-Ausgangssignal, verfügbar mit Jumpern.
  • 6FPWM/PFM-Auswahl mit Jumpern verfügbar.
DC/DC-Wandler
LMR43606-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 600 mA, mit Ruhestrom von 4 µA und hocheffiziente Last
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR43606MQ3EVM-2M — Evaluierungsmodul LMR43606-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR43606MQ3EVM-2M Evaluierungsmodul LMR43606-Q1
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
* EVM User's guide LMR43606-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 18.03.2024
Zertifikat LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 06.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos