LMR50410QEVM

LMR50410QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR50410QEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR50410-Q1. Die Platine ist auf eine Ausgangsspannung von 3,3 V-Vout eingestellt. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 bis 36 V
  • Präziser 3,3-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom bis zu 1 A
  • 2100-kHz-Schaltfrequenz
DC/DC-Wandler
LMR50410-Q1 Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler für die Automobilindustrie, 4 V bis 36 V, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR50410QEVM — Automotive 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR50410QEVM Automotive 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide LMR50410QEVM User's Guide PDF | HTML 21.07.2020
Zertifikat LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos