LMR51420EVM

LMR51420EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR51420EVM ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR51420. Die Platine ist auf eine Ausgangsspannung von 5 V-Vout eingestellt. Die Platine verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 6 V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom von bis zu 2 A
  • Schaltfrequenz 500 kHz
DC/DC-Wandler
LMR51420 — SIMPLE SWITCHER®-Stromwandler mit synchronem Abwärtswandler von 4,5 V auf 36 V, 2 A, 40 µA IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR51420EVM User's Guide PDF | HTML 13.10.2021
Zertifikat LMR51420EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos