LMR51430EVM

LMR51430EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR51430EVM ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des LMR51430 synchronen 3-A-Abwärtswandler, 4,5 V bis 36 V. Die Platine hat einen Brückenstecker zum Enable-Anschluss. Das EVM ist mit seinen einfachen Pins und 4-Schichten-Design sehr benutzerfreundlich gestaltet. Die Größe der Platine beträgt 57,8 mm × 64 mm. Jede der vier Lagen ist mit 2 oz Kupferschichten beschichtet.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 6 V
  • Präziser 5-V-Ausgang
  • Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • Schaltfrequenz: 400 kHz und 1100 kHz
DC/DC-Wandler
LMR51430 — SIMPLE SWITCHER® mit 4,5 V bis 36 V, synchroner 3-A-Abwärtswandler mit 40-μA-IQ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR51430EVM — LMR51430 evaluation module, 4.5-V to 36-V, 3-A synchronous step-down converter
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
* EVM User's guide LMR51430 Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 07.04.2022
Zertifikat LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos