LMR51450EVM

LMR51450EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LMR51450 (EVM) unterstützt Kunden bei der Evaluierung der Leistung des synchronen Abwärtsspannungswandlers LMR51450. Dieses EVM implementiert den LMR51450 in einem 12-poligen WSON-Gehäuse. Das EVM kann eine Ausgangsspannung von 5 V oder 3,3 V und einen Laststrom von bis zu 5 A mit hohem Wirkungsgrad und hoher Ausgangsgenauigkeit in einer sehr platzsparenden Lösung liefern.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 36 V
  • Auswählbarer Ausgang für 5 V oder 3,3 V.
  • Bis zu 5A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz 500kHz
DC/DC-Controller
LMR51460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 6A, mit extrem geringem Ruhestrom für die Automobilindustrie

 

DC/DC-Wandler
LMR51425 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2,5 A, mit extrem geringem Ruhestrom LMR51425-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2,5A, mit extrem geringem Ruhestrom für die Automobilindustrie LMR51435 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3,5 A, mit extrem geringem Ruhestrom LMR51435-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3,5A, mit extrem geringem Ruhestrom für die Automobilindustrie LMR51440 — Synchroner 4-A-Abwärtswandler, 36 V LMR51440-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 4A, mit extrem geringem Ruhestrom für die Automobilindustrie LMR51450 — Synchroner 5-A-Abwärtswandler, 36 V LMR51450-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 5A, mit extrem geringem Ruhestrom für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR51450EVM — Evaluierungsmodul für synchronen LMR51450 Abwärtswandler

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR51450EVM — Evaluierungsmodul für synchronen LMR51450 Abwärtswandler
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
* EVM User's guide LMR51450 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.11.2022
Zertifikat LMR51450EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 06.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos