LMR51603EVM

LMR51603EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR51603EVM ist ein vollständig montierter und geprüfter Schaltkreis und unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des LMR51603-Wandlers. Dieses EVM arbeitet normalerweise mit einem 12 V-Eingang und stellt einen 5 V-Ausgang bei 300 mA bereit. Integrierte Leistungs-MOSFETs mit niedrigem RDS(ON) bieten einen hohen Wirkungsgrad und einfache Handhabung mit einer minimalen Anzahl externer Komponenten für Stromversorgungssysteme mit begrenzten Platzverhältnissen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 65V
  • Schutz vor Eingangsspannungstransienten bis zu 70 V
  • Unterstützt 300 mA Ausgangsdauerstrom
  • Fest eingestellte Schaltfrequenz von 400 kHz bis zu 1,1 MHz
  • Kurzschlussschutz mit Hiccup-Modus
DC/DC-Wandler
LMR51403 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,3 A, mit 25µA Ruhestrom LMR51603 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 65 V Eingangsspannung, 0,3 A, mit 25µA Ruhestrom LMR51603-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 4,5 V bis 65 V Eingangsspannung, 0,3 A, mit 25µA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR51603EVM — LMR51603 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR51603EVM LMR51603 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMR51603 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 04.09.2024
Zertifikat LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos