LMR51606EVM

LMR51606-Evaluierungsmodul

LMR51606EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR51606-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR51606. Das EVM verfügt über einen 3,3-V-Ausgang mit einem breiten Eingangsbereich von bis zu 65 V und 0,6 A Laststrom mit einer internen Festfrequenz. Das EVM verfügt auch über AC-Signaleinspeiseklemmen für Schleifenmessungen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 65V
  • 3,3-V-Ausgang
  • Bis zu 0,6A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz 1100kHz
DC/DC-Wandler
LMR51606 SIMPLE SWITCHER®-Stromwandler mit synchronem Abwärtswandler von 4,5 V auf 65 V, 0,6 A und 25 µA Ruhe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR51606EVM — LMR51606 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR51606EVM LMR51606 evaluation module
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
* EVM User's guide LMR51606EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.03.2024
Zertifikat LMR51606EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 26.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos