LMR51610EVM

LMR51610EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR51610-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine vollständig bestückte und getestete Platine zur Evaluierung des Abwärtswandlers LMR51610. Das EVM hat eine Ausgangsspannung von 3,3 V, einen großen Eingangsbereich von bis zu 65 V, einen Laststrom von 1 A sowie eine interne Festfrequenz und kann AC-Signale für Schleifenmessungen einspeisen.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4 V bis 65V
  • 3,3-V-Ausgang
  • Bis zu 1A Ausgangsstromstärke
  • Schaltfrequenz 400kHz
DC/DC-Wandler
LMR51406 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler, 4 V bis 42 V, 0,6 A, mit 26,5 uA IQ LMR51410 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler, 4 V bis 42 V, 1 A, mit 26,5 uA IQ LMR51610 — SIMPLE SWITCHER®-Stromwandler mit synchronem Abwärtswandler von 4,5 V auf 65 V, 1 A und 25 µA Ruhest
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR51610EVM — LMR51610 evaluation module
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
* EVM User's guide LMR51610EVM User's Guide PDF | HTML 06.06.2023
Zertifikat LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos