LMR51635EVM

LMR51635EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR51635EVM von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Wide-Input-Synchron-Abwärtsreglers LMR51635. Der LMR51635 ist ein einfach zu bedienender synchroner Abwärtswandler mit breiter VIN. Mit dem weiten Betriebsspannungsbereich von 4,3 V bis 60 V ist der Baustein für eine Vielzahl industrieller Anwendungen zur Leistungsaufbereitung aus einer ungeregelten Quelle konzipiert. Der LMR51635 arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 400 kHz, um die Verwendung relativ kleiner Induktivitäten für eine optimierte Designgröße zu ermöglichen. Der LMR51635 liefert einen Dauerausgangsstrom von bis zu 3,5 A.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,3 V bis 60V
  • Standardausgabe 5 V
  • Dauerausgangsstrom 3,5 A
  • Schaltfrequenz: 400 kHz
  • Kurzschlussschutz im Hiccup-Modus
  • Frequenzspreizspektrum
DC/DC-Wandler
LMR51625 — SIMPLE SWITCHER®-Synchron-Abwärtswandler mit 4,3 V bis 60 V Eingangsspannung, 2,5 A, und niedrigem R LMR51635 — SIMPLE SWITCHER®-Synchron-Abwärtswandler mit 4,3 V bis 60 V Eingangsspannung, 3,5 A, und niedrigem R
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR51635EVM — Evaluierungsmodul LMR51635

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR51635EVM — Evaluierungsmodul LMR51635
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
* EVM User's guide LMR51635 Buck Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14.11.2024
Zertifikat LMR51635EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos