LMR54450QEVM

LMR54450QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS565242EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des Abwärtswandlers TPS565247. Das EVM demonstriert eine typische Anwendung von 5 V Ausgangsspannung bis zu 5 A mit einer internen Schaltfrequenz von 400kHz nominal.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V
  • V5-V-Standardausgangsspannung
  • Ausgangsstrom bis zu 5 A
  • 400-kHz-Standard-Schaltfrequenz 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
LMR54410EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR54450QEVM — LMR54450-Q1 evaluation module for 36-V input, 5-V, 5-A output, non-synchronous buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR54450QEVM — LMR54450-Q1 evaluation module for 36-V input, 5-V, 5-A output, non-synchronous buck converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR54450-Q1 36-V, 5-A Buck Converter Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 15.05.2023
Zertifikat LMR54450QEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos