LMR66430-2EVM

LMR66430-2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR66430-2-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des LMR66430-Abwärtswandlers. Hierzu enthält es mehrere Jumper und Testpunkte, mit denen der Baustein im laufenden Betrieb konfiguriert und auf seine verschiedenen Funktionen getestet werden kann. Neben der Bewertung der elektrischen Leistung des LMR66430 soll dieses EVM als Beispiel für das Schaltungsdesign und das Layout in der Endbenutzer-Anwendung dienen.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Ausgang von 5 V mit optionalen Rückkopplungsteiler-Footprints
  • Feste Schaltfrequenz von 2,2 MHz mit externer Synchronisierungsmöglichkeit und Modusauswahl
  • Differenzieller EMI-Eingangsfilter für Konformitätstests
DC/DC-Wandler
LMR66410 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 1 A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI LMR66410-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 1A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI für die Automobilind LMR66420 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2 A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI LMR66420-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI für die Automobilind LMR66430 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3 A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI LMR66430-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3A, mit Ruhestrom von 1,5 µA und niedrigem EMI für die Automobilind
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR66430-2EVM — LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR66430-2EVM — LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien
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
* EVM User's guide LMR66430-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.11.2023
Zertifikat LMR66430-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos