LMR66430NEP-EVM

LMR66430NEP-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMR66430-EP unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des Abwärtswandlers LMR66430-EP mit Weitbereichseingang. Der LMR66430-EP ist ein einfach anwendbarer synchroner DC/DC-Abwärtswandler, der bis zu 3 A Laststrom bei einer Eingangsspannung von bis zu 36 V antreiben kann. Der LMR66430NEP verfügt über einen extrem niedrigen Betriebsruhestrom und einen hohen Wirkungsgrad bei leichten Lasten. Der LMR66430-EP ist in einem kleinen 2,6 mm x 2,6 mm HotRod™-Gehäuse erhältlich, welches eine sehr kleine, EMI-arme Lösungsgröße bietet.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 36 V
  • Standardmäßig eingestellte, feste Ausgangsspannung Von 3,3 V
  • Ausgangsstromstärke bis zu 3 A
  • 2200 kHz Standard-Schaltfrequenz (Jumper für Modusbetriebsauswahl enthalten)
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LMR66430-EP — Verbessertes Produkt – synchroner Abwärtswandler, 36 V, 3 A, mit Ruhestrom, IQ, von 1,5 µ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP Evaluierungsmodul mit HotRod™-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR66430NEP-EVM — LMR66430-EP Evaluierungsmodul mit HotRod™-Gehäuse
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
* EVM User's guide LMR66430-EP Evaluation Module PDF | HTML 13.11.2024
Zertifikat LMR66430NEP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 22.11.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos