LMR71915EVM-FLBK

LMR71915EVM-FLBK

Jetzt bestellen

Überblick

LMR71915EVM-FLBK ist ein Fly-Buck™-Wandler, der LMR71915FDDAR verwendet, um einen geregelten 12-V-Ausgang zu erzeugen, der eine 625-mA-Last auf der Primärseite des Transformators mit einer Schaltfrequenz von 500 kHz versorgen kann. Auf der Sekundärseite des Transformators steht ein reflektierter Ausgang von 12 V zur Verfügung, der bis zu 625 mA liefert. Der LMR71915FDDAR ist ein synchroner Abwärtswandler mit einem großen Eingangsspannungsbereich, integrierten Leistungs-MOSFETs, Überstromschutz und präziser Aktivierung. Der Baustein ist für den Betrieb über einen Sperrschichttemperaturbereich von –40 °C bis +150 °C ausgelegt.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 115 V
  • Fester 3 ms-Softstart
  • COT-Modus-Steuerungsarchitektur
  • Schutz durch Spitzen- und Talstrombegrenzung
  • FPWM-Modus für Fly-Buck-Wandlerfähigkeit
  • SOIC-8-Gehäuse für einfache Handhabung
DC/DC-Wandler
LMR71915 — Konstant aktiver Abwärtswandler, 120 V, 1,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK – Fly-Buck™-Wandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK – Fly-Buck™-Wandler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMR71915 Fly-Buck™ Converter Evaluation Module PDF | HTML 09.07.2025
Zertifikat LMR71915EVM-FLBK EU Declaration of Conformity (DoC) 23.06.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos