LMS3635MQEVM

LMS3635MQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMS3635MQEVM demonstriert die Fähigkeiten des integrierten Abwärtswandlers LMS3635-Q1 für die Automobilindustrie. Für eine optimierte EMI-Leistung verfügt LMS3635-Q1 über integrierte Frequenzspreizung und das EVM verfügt über einen EMI-Filter auf der Rückseite, der die Rauschunterdrückung unterstützt. Der Benutzer kann diesen EMI-Filter mit VIN1/GND1-Posts umgehen. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3,8 V bis 36 V (Transienten bis zu 42 V) und bietet einen einstellbaren Ausgang von 5 V bei 3,5 A Dauerlast.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad mit 400 kHz und Betrieb im Auto-Light-Mode-PFM/PWM oder im erzwungenen PWM-Modus
  • /RESET-Power-Good-Ausgang mit 3 ms Verzögerung nach Timer
  • Eingang für externe Frequenzsynchronisierung
  • Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Vollständig synchron mit integriertem HS- und LS-FET
DC/DC-Wandler
LMS3635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (3,5 A, 36 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMS3635MQEVM — LMS3635-Q1 3.5A, 5V Synchronous, 400kHz Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMS3635MQEVM — LMS3635-Q1 3.5A, 5V Synchronous, 400kHz Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 13.04.2018
Zertifikat LMS3635MQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos