LMS3655NQEVM

LMS3655-Q1 5,5 A, 3,3 V, Synchron-Abwärtswandler, 400 kHz – Evaluierungsmodul

LMS3655NQEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMS3655NQEVM demonstriert die Fähigkeiten des integrierten Abwärtswandlers LMS3655-Q1 für die Automobilindustrie. Für eine optimierte EMI-Leistung verfügt LMS3655-Q1 über integrierte Frequenzspreizung und das EVM verfügt über einen EMI-Filter auf der Rückseite, der die Rauschunterdrückung unterstützt. Der Benutzer kann diesen EMI-Filter mit VIN1/GND1-Posts umgehen. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 3,8 V bis 36 V (Transienten bis zu 42 V) und stellt einen festen Ausgang von 3,3 V bei 5,5 A Dauerlast bereit.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad mit 400 kHz und Betrieb im Auto-Light-Mode-PFM/PWM oder im erzwungenen PWM-Modus
  • /RESET-Power-Good-Ausgang mit 3 ms Verzögerung nach Zeit/RESET-Power-Good-Ausgang mit 3 ms Verzögerung nach Timer
  • Eingang für externe Frequenzsynchronisierung
  • Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Vollständig synchron mit integriertem HS- und LS-FET
DC/DC-Wandler
LMS3655-Q1 Synchroner Abwärtswandler, 400 kHz (5,5 A, 36 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMS3655NQEVM — LMS3655-Q1 5.5A, 3.3V Synchronous, 400kHz Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMS3655NQEVM LMS3655-Q1 5.5A, 3.3V Synchronous, 400kHz Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 13.04.2018
Zertifikat LMS3655NQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos