LMT88-9EVM

LMT88-9EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LMT88-9EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT88 and LMT87 analog temperature sensors.

Merkmale
  • Evaluation board for variety of analog temperature sensor products
  • The board is user-friendly and has access to the temp sensor output pins
  • Analoge Temperatursensoren
    LMT88 — Temperatursensor (±4 °C Abweichung) mit Analogausgang und -11,77 mV/°C Verstärkung LMT89 — Temperatursensor (±2,5 °C Abweichung) mit Analogausgang und -11,77 mV/°C Verstärkung
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    LMT88-9EVM — Temperatursensor-EVM für LMT88 und LMT89

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    LMT88-9EVM — Temperatursensor-EVM für LMT88 und LMT89
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
    * EVM User's guide LMT88-LMT89EVM User's Guide 06.02.2013
    Zertifikat LMT88-9EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos