LMV225TLEVAL

LMV225TLEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

This board can be used to evaluate Texas Instruments LMV225/LMV226/LMV228 RF detectors. These logarithmic power detectors are intended for use in CDMA and WCDMA applications. They have a 30 dB dynamic range and an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. The LMV226/LMV228 are designed to be used in combination with a directional coupler, while the LMV225 detector is especially suited for power measurements via a high-resistive tap as well as directional coupler. The LMV226 has an additional output voltage buffer and therefore a low output impedance. The LMV225/LMV226/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

HF-Leistungsdetektoren
LMV225 — HF-Leistungsdetektor für CDMA und WCDMA in Mikro-SMD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMV225TLEVAL — Evaluation Board for the LMV225 microSMD

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMV225TLEVAL — Evaluation Board for the LMV225 microSMD
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
* EVM User's guide AN-1804 LMV225/LMV228 DSBGA Evaluation Board (Rev. A) 25.04.2013
Zertifikat LMV225TLEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos