LMX1205EVM

LMX1205 – Evaluierungsmodul

LMX1205EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMX1205-Evaluierungsmodul (EVM) ist zur Auswertung der Leistung des LMX1205 ausgelegt, eines Radiofrequenz-Puffers (HF), -Teilers und -Multiplikators mit vier Ausgängen und extrem geringem additiven Jitter. Dieses EVM kann HF-Takteingänge bis zu 12,8 GHz puffern, den Eingang im Ausgangsbereich von 6,4 GHz bis 12,8 GHz mit bis zu 8 multiplizieren und Eingänge durch bis zu 8 dividieren. Es gibt einen separaten Hilfstaktteiler für FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) sowie Logiktaktung und jeder Ausgang umfasst ein Systemreferenzkomplement (SYSREF) mit Picosekundenpräzision und Verzögerungsabstimmungsfunktion. Mehrere Bausteine können für große Taktverteilungsstrukturen synchronisiert werden.

Merkmale
  • 12,8 GHz-Puffer, bis zu 12,8-GHz-Multiplikator und Teilung durch bis zu 8
  • Integrierter Mikrocontroller
  • Vier RF-Ausgang/SYSREF-Paare
  • Rauschlos einstellbare Eingangsverzögerung von bis zu 25 ps mit einer Auflösung von 1 ps
  • Individuell einstellbare Ausgangsverzögerungen von bis zu 10 ps mit einer Auflösung von 0,5 ps
  • Unterstützt die Synchronisation mehrerer Geräte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1205 Rauscharmer Hochfrequenz-Puffer/Multiplikator/Teiler mit JESD204-Unterstützung und prog. Taktverzöge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX1205EVM — LMX1205 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMX1205EVM LMX1205 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMX1205MSEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.06.2025
* EVM User's guide LMX1205 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.05.2024
Anwendungshinweis Windowing, Sync, Sysref in LMX1205 PDF | HTML 28.01.2025
Zertifikat LMX1205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 25.04.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos