LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

LMX1205_CASCADED_REF_BOARD

Jetzt bestellen

Überblick

Das Multisite-Evaluierungsmodul (EVM) LMX1205 ist zur Auswertung der Leistung des überlappenden Taktbaums von LMX1205 ausgelegt, eines Hochfrequenz-Puffers (HF), -Teilers und -Multiplikators mit vier Ausgängen und extrem geringem additiven Jitter. Jeder integrierte Schaltkreis in diesem EVM kann HF-Takteingänge bis zu 12,8 GHz puffern, den Eingang im Ausgangsbereich von 6,4 GHz bis 12,8 GHz mit bis zu 8 multiplizieren und Eingänge durch bis zu 8 dividieren. Jeder Taktpfad verfügt über eine programmierbare Eingangs- und Ausgangsverzögerungsoption mit einer Auflösung von ca. 1 ps und einem Gesamtbereich von über 50 ps. Dadurch kann der Benutzer den Takt-zu-Takt-Versatz anpassen, Abweichungen bei Kabel- und Spurlängen angleichen und eventuelle Einrichtungsfehler korrigieren
Es gibt einen separaten Hilfstaktteiler für FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) sowie Logiktaktung und jeder Ausgang umfasst ein Systemreferenzkomplement (SYSREF) mit Picosekundenpräzision und Verzögerungsabstimmungsfunktion. Mehrere Bausteine können für große Taktverteilungsstrukturen synchronisiert werden. Das EVM verfügt über einen Primärbaustein, der wiederum 2 sekundäre Bausteine steuert, und bietet dem Benutzer eine Plattform zur Evaluierung aller Funktionen, die in einem Phased-Array-System mit überlappendem Taktbaum unverzichtbar sind.

Merkmale
  • 12,8 GHz-Puffer, bis zu 12,8-GHz-Multiplikator und Teilung durch bis zu 8            
  • Vier RF-Ausgang/SYSREF-Paare
  • Rauschlose, einstellbare Eingangsverzögerung von bis zu 55 ps mit einer Auflösung von 1 ps
  • Individuelle, einstellbare Ausgangsverzögerungen von bis zu 60 ps mit einer Auflösung von 0,9 ps        
  • Unterstützt die Synchronisierung mehrerer Geräte
  • Demonstriert die Verwendung der Verzögerungsfunktion mit entzerrten Spuren auf dem EVM
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1205 Rauscharmer Hochfrequenz-Puffer/Multiplikator/Teiler mit JESD204-Unterstützung und prog. Taktverzöge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX1205MSEVM — LMX1205 Referenzplatine zur Evaluierung des kaskadierten Taktbaums

Unterstützte Produkte und Hardware

LMX1205MSEVM LMX1205 Referenzplatine zur Evaluierung des kaskadierten Taktbaums
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
* EVM User's guide LMX1205MSEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.06.2025
Zertifikat LMX1205MSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos