LMX1214EVM

LMX1214EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMX1214-Evaluierungsmodul (EVM) ist zur Auswertung der Leistung des LMX1214 ausgelegt, eines Radiofrequenz-Puffers, -Teilers mit vier Ausgängen und extrem geringem additiven Jitter. Der Baustein kann Funkfrequenzen von bis zu 16 GHz puffern und Ausgänge durch bis zu 6,4 GHz teilen. Diese Platine besteht aus einem LMX1214-Baustein und einem integrierten USB2ANY-Programmierer.

Merkmale
  • 16-GHz-Puffer, bis zu 6,4-GHz-Multiplikator und Teilung durch bis zu 8
  • –160 dBc/Hz Grundrauschen bei 6 GHz
  • Vier HF-Ausgänge
  • Hilfsteiler für FPGA/Logik
  • Unterstützt die Synchronisation mehrerer Geräte

Ein USB-Kabel

HF-PLLs und Synthesizer
LMX1214 — 1:5, 18-GHz-HF-Puffer und Teiler mit Hilfstakt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX1214EVM — LMX1214 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMX1214EVM — LMX1214 evaluation module
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
* EVM User's guide LMX1214 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 31.01.2024
Zertifikat LMX1214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 18.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos