LMX1404EPEVM

LMX1404-EP – Evaluierungsmodul

LMX1404EPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMX1404-EP-Evaluierungsmodul (EVM) ist zur Auswertung der Leistung des LMX1404-EP ausgelegt, eines Radiofrequenz-Puffers (HF), -Teilers und -Multiplikators mit vier Ausgängen und extrem geringem additiven Jitter. Dieses EVM kann RF-Takteingänge bis zu 15 GHz puffern, x2, x3 oder x4 im Ausgangsbereich von 3,2 GHz bis 6,4 GHz multiplizieren und Eingänge durch bis zu 8 dividieren.

Für FPGAs (Field Programmable Gate Array) und Logiktaktung gibt es einen extra Taktteiler, und jeder Ausgang enthält ein SYSREF-Komplement mit Picosekunden-Präzision und Verzögerungsabstimmfunktion. Mehrere Bausteine können für große Taktverteilungsstrukturen synchronisiert werden.

Merkmale
  • 15-GHz-Puffer, bis zu 6,4-GHz-Multiplikator und Teilung durch bis zu acht
  • –160 dBc/Hz Grundrauschen bei 6 GHz
  • Vier RF-Ausgang/SYSREF-Paare
  • SYSREF-Generator mit präziser pro Ausgang-Picosekunden-Verzögerungsabstimmungsfunktion
  • Hilfsteiler für FPGA/Logik mit SYSREF
  • Unterstützt die Synchronisation mehrerer Geräte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1404-EP Puffer/Multiplikator/Teiler, 15 GHz, mit SYSREF (JESD204B/C-Unterstützung) und FPGA-Takt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX1404EPEVM — LMX1404-EP Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

LMX1404EPEVM LMX1404-EP Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMX1404-EP Evaluation Module PDF | HTML 07.07.2024
Zertifikat LMX1404EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos