LMX1860SEPEVM

LMX1860SEPEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMX1860-Evaluierungsmodul (EVM) ist zur Auswertung der Leistung des LMX1860-SEP ausgelegt, eines Radiofrequenz-Puffers (HF), -Teilers und -Multiplikators mit vier Ausgängen und extrem geringem additiven Jitter. Dieses EVM kann RF-Takteingänge bis zu 18 GHz puffern, x2, x3 oder x4 im Ausgangsbereich von 3,2 GHz bis 6,4 GHz multiplizieren und Eingänge durch bis zu 8 dividieren. Für FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) und Logiktaktung ist ein separater zusätzlicher Taktteiler vorhanden. Jeder Ausgang enthält ein Systemreferenz-Komplement (SYSREF) mit Picosekunden-Präzision und Verzögerungsabstimmfunktion. Mehrere Bausteine können für große Taktverteilungsstrukturen synchronisiert werden.

Merkmale
  • 18-GHz-Puffer, bis zu 6,4-GHz-Multiplikator und Teilung durch bis zu 8
  • –160 dBc/Hz Grundrauschen bei 6 GHz
  • Vier RF-Ausgang/SYSREF-Paare
  • SYSREF-Generator mit präziser pro Ausgang-Picosekunden-Verzögerungsabstimmungsfunktion
  • Hilfsteiler für FPGA/Logik mit SYSREF
  • Unterstützt die Synchronisation mehrerer Geräte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1860-SEP — Strahlungstoleranter HF-Puffer, 300 MHz–15 GHz, 1:4, SYSREF-Unterstützung (JESD204B/C), FPGA-Takt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX1860SEPEVM — LMX1860-SEP Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMX1860SEPEVM — LMX1860-SEP Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide LMX1860-SEP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.05.2024
Zertifikat LMX1860SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 04.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos