LMX1906EVM-CVAL

LMX1906EVM-CVAL

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMX1906-Evaluierungsmodul (EVM) ist zur Auswertung der Leistung des LMX1906 ausgelegt, eines Radiofrequenz-Puffers, -Teilers und -Multiplikators mit vier Ausgängen und extrem geringem additiven Jitter. Der Baustein kann HF-Frequenzen von bis zu 18GHz puffern, HF-Ausgänge von bis zu 6,4GHz multiplizieren und Ausgänge durch bis zu 6,4GHz dividieren. Es gibt einen separaten Taktteiler für FPGAs (Field Programmable Gate Array) und Logiktaktung, und jeder Ausgang umfasst ein Systemreferenzkomplement (SYSREF) mit Picosekunden-Präzision und Verzögerungsabstimmungsfunktion. Mehrere Bausteine können für große Taktverteilungsstrukturen synchronisiert werden.

Merkmale
  • 12,8-GHz-Puffer, bis zu 6,4-GHz-Multiplikator und Division durch bis zu 8
  • –160 dBc/Hz Grundrauschen bei 6 GHz
  • Vier RF-Ausgang/SYSREF-Paare
  • SYSREF-Generator mit präziser pro Ausgang-Picosekunden-Verzögerungsabstimmungsfunktion
  • Hilfsteiler für FPGA/Logik mit SYSREF
  • Unterstützt die Synchronisation mehrerer Geräte

  • EVM-Platine mit LMX1906 SP und integriertem Controller USB2ANY
  • USB-Kabel

HF-PLLs und Synthesizer
LMX1906-SP — Strahlungsfester (QML-P) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware

LMX1906EVM-CVAL — LMX1906-SP evaluation module
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
* EVM User's guide LMX1906EVM-CVAL, LMX1906-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 01.12.2023
Zertifikat LMX1906EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 14.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos