LMX2571EVM

LMX2571EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMX2571EVM ist eine Evaluierungsplatine für den Frequenzsynthesizer LMX2571, der über einen rauscharmen, leistungsstarken integrierten VCO verfügt. Der VCO-Kern ist eine rauscharme 5-GHz-Variante. Nach dem Ausgangskanalteiler stehen heruntergeteilte Frequenzen von 10 MHz bis 1400 MHz zur Verfügung.

Der interne VCO ist umgehbar, was die Verwendung eines externen VCO ermöglicht. Eine separate speziell für externe VCO bestimmte 5V-Ladungspumpe sorgt dafür, dass kein extra Operationsverstärker zur Unterstützung vom 5-V-VCO-Betrieb erforderlich ist. Der Ausgang des externen VCO kann auch über einen anderen Ausgangskanalteiler geführt werden.

LMX2571EVM kann über (1) SPI-Programmierung, (2) I2S-Programmierung und (3) PIN-Modus programmiert werden. Der PIN-Modus unterstützt bis zu 8-Stufen-FSK-Modulation. Das Board kann mit einem externen 5-V-Netzteil versorgt werden.

Merkmale
  • Option für externen VCO
  • Ausgangskanalteiler unterstützt Operationen von 10 MHz bis 1400 MHz
  • Direkte digitale FSK-Modulation
  • Ein TX/RX-Ausgang oder zwei Fanout-Ausgänge
  • Quarz-, XO- oder differenzieller Referenztakteingang
HF-PLLs und Synthesizer
LMX2571 Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das LMX2571EVM
  2. Laden Sie die TICSPRO-SW und die PLLATINUMSIM-SW herunter und installieren Sie sie
  3. Lesen Sie das LMX2571EVM-Benutzerhandbuch
  4. Verwenden Sie die TICSPRO-SW zum konfigurieren von Registern und die PLLATINUMSIM-SW zur Leistungssimulierung

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMX2571EVM LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) 18.06.2015
Zertifikat LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Frequency Shift Keying with LMX2571 30.05.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PLLATINUMSIM-SW Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool TICSPRO-SW Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos