Mit dem LMX2624SPEVM wird die Leistung des LMX2624-SP-Bausteins evaluiert. Bei diesem Baustein handelt es sich um einen HF-Synthesizer mit hoher Zuverlässigkeit in einem 10 mm × 10 mm Kunststoffgehäuse mit 64 Pins. Dieser Baustein kann Dauerstrichsignale bis zu 30 GHz erzeugen. Dieses Evaluierungsmodul stellt die gesamte Hardwareschnittstelle bereit, mit der Benutzende Produkte auf Basis des LMX2624-SP-Bausteins schnell evaluieren und entwickeln können.
Merkmale
- Direkter VCO-Ausgang bis zu 15 GHz und VCO-Doppelausgang mit 30 GHz an beiden Ausgangsports
- Betrieb als JESD204-SYSREF-Takterzeuger und Repeater
- Unterstützt Synchronisierung der Ausgangsphase über mehrere Bausteine hinweg
- Integrierte USB-Schnittstelle zur SPI-Steuerung
- Unterstützt Pin-Steuerung ohne SPI-Programmierung