LMX2824EPEVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.
LMX2824EPEVM
LMX2824-EP – Evaluierungsmodul
LMX2824EPEVM
Überblick
Mit dem LMX2824EPEVM wird die Leistung des Bausteins LMX2824-EP evaluiert. Bei diesem Baustein handelt es sich um einen HF-Synthesizer mit hoher Zuverlässigkeit in einem 10 mm × 10 mm Kunststoffgehäuse mit 64 Pins. Dieser Baustein kann Dauerstrichsignale bis zu 28 GHz erzeugen. Das Evaluierungsmodul stellt die gesamte Hardwareschnittstelle bereit, mit der Benutzer Produkte auf Basis dieses HF-Synthesizers schnell evaluieren und entwickeln können.
Merkmale
- Direkter VCO-Ausgang bis zu 15 GHz und 28-GHz-VCO-Doppelausgang an beiden Ausgängen
- Betrieb als JESD204-SYSREF-Takterzeuger und Repeater
- Unterstützt Synchronisierung der Ausgangsphase über mehrere Bausteine hinweg
- Integrierte USB-Schnittstelle zur SPI-Steuerung
- Unterstützt Pin-Steuerung ohne SPI-Programmierung
- USB-Kabel
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMX2824EPEVM — LMX2824-EP – Evaluierungsmodul
LMX2824EPEVM — LMX2824-EP – Evaluierungsmodul
Technische Dokumentation
=
Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | LMX2624-SP, LMX2695-SEP, LMX2824-EP Evaluation Module With 28GHz Synthesizer (Rev. B) | PDF | HTML | 10.06.2026 | |
| Zertifikat | LMX2824EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 04.03.2025 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.