LMZ10501SILEVM

LMZ10501SILEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ10501 SIMPLE SWITCHER® Nano Modules are easy-to-use DC/DC solutions optimized for space-constrained applications. The LMZ10501 is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, line and load regulation, and EMI performance.

The evaluation board (EVM) is configured for 1.8V output voltage from 2.7V to 5.5V input. The resistor voltage divider RT and RB set the output voltage. The external capacitor Cvc bypasses the Vcon pin and provides additional soft start time. See datasheet for component selection and device information details. The board features additional component footprints for various device enabling schemes and AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

Merkmale
  • VIN = 2.7V to 5.5V
  • VOUT = 1.8V (default setting)
  • 1A max load (LMZ10501)
  • 2MHz switching frequency
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ10501 — Abwärts-DC/DC-Stromversorgungsmodul, 5,5 V, 1 A, in Gehäuse 3 × 2,6 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1-A-SIMPLE SWITCHER®-Nano-Modul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ10501SILEVM — LMZ10501 1-A-SIMPLE SWITCHER®-Nano-Modul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide LMZ10501SIL and LMZ10500SIL SIMPLE SWITCHER® Nano Module Evaluation Board 26.08.2013
Zertifikat LMZ10501SILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 09.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos