LMZ20501EVM

LMZ20501EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ20501EVM is capable of driving up to 1A load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response.  The evaluation board is configured for 1.8V output voltage from 2.375V to 5.5V input, based on the resistor voltage divider RFBT and RFBB.  The board has a double sided six pin connector and turret terminals for easy connection and input supply, ground and load.  The board features:  three pin jumpers for EN, mode and frequency response analyses, power good monitoring when connected to a rail , inductor current sensing using a wire loop across the multilayer vias before the output capacitors, jumper option for mode pin to run the part on PFM or PWM at light load, frequency response jumper to measure the response across injection voltage resistor and the enable jumper to measure the quiescent current of the module.

Merkmale
  • Vin = 2.7V to 5.5V
  • Vout = 1.8V
  • 1A max load
  • 3.0 x 6.5cm overall PCB size
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ20501 — Kompaktes Nanomodul, 2,7 bis 5,5 V, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ20501EVM — LMZ20501 1-A-SIMPLE SWITCHER®-Nano-Modul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ20501EVM — LMZ20501 1-A-SIMPLE SWITCHER®-Nano-Modul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide AN-2283 LMZ20502 / LMZ20501 Evaluation Board 09.10.2012
Zertifikat LMZ20501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos