LMZ21700EVM

LMZ21700EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ21700 SIMPLE SWITCHER® nano module is an easy-to-use DC/DC solutions optimized for space constrained applications. The LMZ21700EVM is capable of delivering up to 650 mA load with excellent power conversion efficiency, output voltage accuracy, line and load regulation and load transient response. The evaluation board is configured for 3.3V output voltage from 5V to 17V input. The resistor voltage divider RFBT and RFBB set the output voltage. The external capacitor CSS sets the softstart time for Vout. See the datasheet for component selection and device details. The board features turret terminals for easy connection to input supply, load, EN input, as well as softstart voltage and power ggood flag monitoring.

Merkmale
  • Vin=5V to 17V
  • Vout=3.3V (default setting)
  • 650mA max load
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ21700 — DC/DC-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 17 V, 0,65 A, in Gehäuse 3,5 × 3,5 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ21700EVM — LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER® Nano-Modul-Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ21700EVM — LMZ21700 650mA SIMPLE SWITCHER® Nano-Modul-Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide LMZ21700 and LMZ21701 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 10.01.2022
Zertifikat LMZ21700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos