LMZ30606EVM-003

LMZ30606EVM-003

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ30606EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ30606. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.2V, and 0.8V) and has an adjustable switching frequency of 500 kHz to 1 MHz. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Merkmale
  • Compatible with 3.3V and 5V input bus applications
  • 0.8V internal voltage reference ±1% accurate over temperature
  • Adjustable slow start and power sequencing
  • Adjustable input voltage UVLO
  • Output under-voltage and overvoltage power good output
  • Cycle by cycle current limit, frequency foldback, and thermal protection
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ30602 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 6 V, 2 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm LMZ30604 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm LMZ30606 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 6 V, 6 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm TPS84210 — Synchroner Abwärtswandler, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 2 A, integrierte Stromversorgungslösung TPS84410 — Synchroner Abwärtswandler, 3 bis 6 V Eingangsspannung, 4 A, integrierte Stromversorgungslösung TPS84610 — Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 6 A, integrierte Stromversorgungslösung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ30606EVM-003 — Evaluierungsmodul für 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 6 V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ30606EVM-003 — Evaluierungsmodul für 6-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 6 V
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
* EVM User's guide Using the LMZ30606EVM-003, LMZ30604EVM-001, LMZ30602EVM-002 (Rev. A) 06.03.2014
Zertifikat LMZ30606EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos