LMZ31506EVM-692

LMZ31506EVM-692

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LMZ31506EVM-692 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31506 6A power module. The output voltage can be selected from six preset values using a jumper (5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.2V). Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Merkmale
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.6 V to 5.5 V), with 1% Reference Accuracy
  • Optional Split Power Rail Allows Input Voltage Down to 1.6 V
  • Adjustable Slow-Start
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Hiccup Current Limit
  • Pre-bias Output Start-up
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31506 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 6 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ31506EVM-692 — LMZ31506 4,5 V bis 14,5 V, 6 A, Abwärts-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ31506EVM-692 — LMZ31506 4,5 V bis 14,5 V, 6 A, Abwärts-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide Using the LMZ31506EVM, LMZ31503EVM, LMZ31506HEVM 02.07.2013
Zertifikat LMZ31506EVM-692 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos