LMZ31520EVM-001

LMZ31520EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ31520 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31520 buck module. The EVM convert a 3-V to 14.5-V input voltage to a regulated 0.6-V to 3.6-V output voltage that delivers up to 20 A in a 16-mm x 15-mm QFN package. The output voltage and switching frequency can be set using the jumper settings on EVM.

Merkmale
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 14.5 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 3.6 V
  • Switching frequency range 300 kHz to 850 kHz
  • Control test points to use power good and inhibit features
  • Selector options to test eco-mode or FCCM operation
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31520 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 14,5 V, 20 A, im QFN-Gehäuse 15 x 16 x 5,8 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ31520EVM-001 — LMZ31520 20-A-Abwärtsregler-Stromversorgungsmodul, 3 V bis 14,5 V Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ31520EVM-001 — LMZ31520 20-A-Abwärtsregler-Stromversorgungsmodul, 3 V bis 14,5 V Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 14.12.2021
Zertifikat LMZ31520EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos