LMZ31530EVM-002

LMZ31530EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ31530 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31530 buck module. The EVM convert a 3-V to 14.5-V input voltage to a regulated 0.6-V to 3.6-V output voltage that delivers up to 30 A in a 16-mm x 15-mm QFN package. The output voltage and switching frequency can be set using the jumper settings on EVM.

Merkmale
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 14.5 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 3.6 V
  • Switching frequency range 300 kHz to 850 kHz
  • Control test points to use power good and inhibit features
  • Selector options to test eco-mode or FCCM operation
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31530 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 3 bis 14,5 V, 30 A, im QFN-Gehäuse 15 x 16 x 5,8 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Board, 3V to 14.5V Input

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ31530EVM-002 — LMZ31530 30A SIMPLE SWITCHER® Power Module Evaluation Board, 3V to 14.5V Input
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
* EVM User's guide LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 14.12.2021
Zertifikat LMZ31530EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos