LMZ31707EVM-002

LMZ31707EVM-002

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, 1.2V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V).

Merkmale
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable Soft Start
  • Adjustable turn-on UVLO
  • Component footprints for user defined programming parts
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31707 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 17 V, 7A, mit Stromsymmetrierung im QFN-Gehäuse 10 x 10 x 4,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER Module Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER Module Evaluation Board
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
* EVM User's guide LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 31.01.2022
Zertifikat LMZ31707EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos