LMZ31710EVM-001

LMZ31710EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ31710 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31710 buck module. The EVM convert a 2.95-V to 17-V input voltage to a regulated 0.6-V to 5-V output voltage that delivers up to 10 A in a 10-mm x 10-mm QFN package. The output voltage can be selected from seven preset valuese using jumper.

Merkmale
  • Wide operating input voltage range of 2.95 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 5 V
  • Switching frequency range 200 kHz to 1 mHz
  • Control test points to use power good and inhibit/UVLO, synchronization, and slow-start tracking features
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31710 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 17 V, 10A, mit Stromsymmetrierung im QFN-Gehäuse 10 x 10 x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ31710EVM-001 — LMZ31710 2,95 V bis 17 V, 10 A, Abwärts-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ31710EVM-001 — LMZ31710 2,95 V bis 17 V, 10 A, Abwärts-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 31.01.2022
Zertifikat LMZ31710EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos