LMZ31710X2EVM

LMZ31710X2EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ31710X2EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the LMZ31710 buck module in two-phase configuration. The EVM convert a 2.95-V to 17-V input voltage to a regulated output voltage (0.6 V, 0.9 V, 1.2 V, and 1.8 V selected using a jumper) that delivers up to 18 A in a 2 10-mm x 10-mm QFN package.

Merkmale
  • Wide operating input voltage range of 2.95 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • Output voltages from 0.6 V to 1.8 V
  • Up to 18-A output current
  • Switching frequency range 200 KHz to 1 MHz
  • 180 degree out-of-phase operation
  • Control test points to use power good and iInhibit/UVLO, synchronization, and slow-start tracking features
  • Recommended PCB layout for maximized thermal performance and minimized noise
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ31710 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 2,95 bis 17 V, 10A, mit Stromsymmetrierung im QFN-Gehäuse 10 x 10 x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ31710X2EVM — LMZ31710 Parallelplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ31710X2EVM — LMZ31710 Parallelplatine
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
* EVM User's guide LMZ31704 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 31.01.2022
Zertifikat LMZ31710X2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos