LMZ34202EVM

LMZ34202EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine LMZ34202 ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls LMZ34202 konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4,5 V bis 42 V. Die Ausgangsspannung kann mit einem einzigen Jumper aus 5 beliebten Spannungen (2,5 V, 3,3 V, 5,0 V, 6,0 V und 7,5 V) ausgewählt werden. Die Schaltfrequenz kann ebenfalls mit einem Jumper ausgewählt werden. Die Evaluierungsplatine verfügt über mehrere Testpunkte und Jumper, mit denen sich der Betrieb des LMZ34202 einfach bewerten lässt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 42 V
  • Ausgangsspannungs-Jumper für 2,5 V, 3,3 V, 5,0 V, 6,0 V und 7,5 V
  • Bis zu 2 A Ausgangsstrom
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ34202 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 42 V, 2 A, im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ34202EVM — 4,5 V bis 42 V, 2 A, Abwärts-Stromversorgungsmodul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ34202EVM — 4,5 V bis 42 V, 2 A, Abwärts-Stromversorgungsmodul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide LMZ34202 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 04.02.2016
Zertifikat LMZ34202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos