LMZ35003EVM-001

LMZ35003EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LMZ35003EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance and operation of the LMZ35003. The EVM operates with an input voltage range of 7V to 50V and deliver up to 2.5A of output current. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (2.5V, 3.3V, 5V, 12V, 15V). The switching frequency can also be adjusted with jumpers (400 kHz, 500 kHz, 800 kHz, 1 MHz). 100V rated capacitors are placed on the input allowing the module to survive 65V line transients. Solder pads and jumpers are available to configure the EVM to specific requirements.

Merkmale
  • Jumper selectable output voltage
  • Adjustable soft start
  • Adjustable turn-on UVLO
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ35003 Abwärts-Stromversorgungsmodul, 7 bis 50 V, 2,5 A, im QFN-Gehäuse 9 x 11 x 2,8 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ35003EVM-001 — SIMPLE SWITCHER® 2.5A Power Module Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ35003EVM-001 SIMPLE SWITCHER® 2.5A Power Module Evaluation Board
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the LMZ35003EVM 02.07.2013
Zertifikat LMZ35003EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis LMZ35003 Protects Against 60-V Line Transients 18.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos