LMZ36002EVM

LMZ36002EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LMZ36002 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZ36002 power module. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage can be selected from 5 popular voltages (2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0, & 7.5V) using a single jumper. The switching frequency can also be selected using a jumper. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the LMZ36002 operation.

Merkmale
  • 4.5 V to 60V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3.3V, 5.0V, 6.0V & 7.5V Output Voltage Jumper
  • Up to 2 A Output Current
  • 180° Out-of-Phase Operation
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZ36002 — Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 60 V, 2 A, im QFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZ36002EVM — Evaluierungsplatine für 2-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 60 V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZ36002EVM — Evaluierungsplatine für 2-A-Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 60 V
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
* EVM User's guide LMZ36002 Simple Switcher® Power Module Evaluation Module 21.05.2015
Zertifikat LMZ36002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos