LMZM23600EVM

LMZM23600EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LMZM23600-Baustein ist ein einfaches und benutzerfreundliches DC/DC-Wandlermodul, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen der
Platinenplatz begrenzt ist und eine effiziente Leistungswandlung erforderlich ist. Die Evaluierungsplatine LMZM23600 ist eine vollständig zusammengestellte und getestete Plattform, die Sie bei der Evaluierung der Funktionen und der Leistung der des LMZM23600-Nano-Moduls mit einstellbarer Ausgangsspannung unterstützt. Das EVM arbeitet mit einem Eingang von 4 V bis 36 V und bietet eine auswählbare Ausgangsspannung von 2,5 V, 3,3 V, 5,0 V, 12 V oder 15 V bei maximal 1 A Last.

Merkmale
  • Kleine Lösungsgröße
  • Einfach zu entwickeln und zu verwenden
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Erzwungener PWM- oder automatischer PFM-Betrieb
  • Schaltfrequenzsynchronisierung
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZM23600 — DC/DC-Abwärts-Spannungsversorgungsmodul, 36 V, 0,5 A, in Gehäuse 3,8 × 3 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZM23600EVM — LMZM23600, 4-V- bis 36-V-Eingang, 0,5-A-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZM23600EVM — LMZM23600, 4-V- bis 36-V-Eingang, 0,5-A-Leistungsmodul – Evaluierungsplatine
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
* EVM User's guide User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 27.03.2018
Zertifikat LMZM23600EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos