LMZM23601V5EVM

LMZM23601V5EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der Baustein LMZM23601 ist ein einfaches und benutzerfreundliches DC/DC-Wandlermodul, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen der Platinenplatz begrenzt ist und eine effiziente Leistungswandlung erforderlich ist. Die Evaluierungsplatine LMZM23601V5EVM ist eine vollständig zusammengestellte und getestete Plattform, die Sie bei der Evaluierung der Funktionen und der Leistung der 1-A-Version des LMZM23601-Moduls mit fester Ausgangsspannung von 5 V unterstützt.

Merkmale
  • Kleine Lösungsgröße
  • Einfach zu entwickeln und zu verwenden
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Erzwungener PWM- oder automatischer PFM-Betrieb
  • Schaltfrequenzsynchronisierung
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZM23601 — DC/DC-Abwärts-Spannungsversorgungsmodul, 36 V, 1 A, in Gehäuse 3,8 × 3 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZM23601V5EVM — 36-V Maximum Input 5-V Output 1-A DC-DC Module Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZM23601V5EVM — 36-V Maximum Input 5-V Output 1-A DC-DC Module Evaluation Board
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
* EVM User's guide User's Guide for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 27.03.2018
Zertifikat LMZM23601V5EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos