LMZM33602EVM

LMZM33602EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die LMZM33602-Evaluierungsplatine ist für die Evaluierung des Betriebs des LMZM33602-Leistungsmoduls bei einem Strom von bis zu 2,0 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 1 V bis 18 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des LMZM33602.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,0 V bis 36 V
  • Bis zu 2,0 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 1,0 V bis 18 V
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZM33602 — DC/DC-Abwärts-Leistungsmodul (4 bis 36 V, 2 A) in kompaktem QFN-Gehäuse mit 7 x 9 x 4 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZM33602EVM — LMZM33602, 2,0-A-Stromversorgungsmodul-EVM, 4 V bis 36 V-Eingang, 1 V bis 18 V-Ausgang

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZM33602EVM — LMZM33602, 2,0-A-Stromversorgungsmodul-EVM, 4 V bis 36 V-Eingang, 1 V bis 18 V-Ausgang
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
* EVM User's guide Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 11.08.2017
Zertifikat LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos