LMZM33603EVM

LMZM33603EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die Evaluierungsplatine LMZM33603 ist für die Evaluierung des Betriebs des Leistungsmoduls LMZM33603 für Stromstärken bis 3,0 A konfiguriert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 4 V bis 36 V. Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 1 V bis 18 V. Die Evaluierungsplatine erleichtert die Evaluierung des Betriebs des LMZM33603.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,0 V bis 36 V
  • Bis zu 3,0 A Ausgangsstromstärke
  • Ausgangsspannungsbereich von 1,0 V bis 18 V
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
LMZM33603 — DC/DC-Abwärts-Leistungsmodul (4 bis 36 V, 3 A) in kompaktem QFN-Gehäuse mit 7 x 9 x 4 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMZM33603EVM — LMZ33603, 4V to 36V Input, 1V to 13.5V Output, 3A Power Module Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMZM33603EVM — LMZ33603, 4V to 36V Input, 1V to 13.5V Output, 3A Power Module Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 11.08.2017
Zertifikat LMZM33603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 19.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos